(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
420,617円 ~ 433,763円
税込価格
462,679円 ~ 477,139円

【特長】・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。・サイリス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    三相200
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    三相・AC200V・50/60Hz
  • 溶接電源電源電圧変動許容範囲(V):
    180~220

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
クレータ電流(A)
クレータ電圧(V)
溶接電源定格入力(kVA(kW))
溶接電源出力電流(A)
溶接電源出力電圧(V)
溶接電源定格使用率
溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm)
溶接電源質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~200
15~25
7.6(6.5)
50~200
15~25
50%
380×530×730
76000

1個

433,763( 477,139円 )

26日目

60~350
16~36
18.1(16.2)
60~350
16~36
50%
380×530×730
95000

1個

420,617( 462,679円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。
・サイリスタ制御方式のベストセラー機。
・省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
・防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。
・安全回路を充実。
・メンテナンス性を向上。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット 仕様

リモコンケーブルレスタイプ

 
型番YM-200KR2YM-350KR2YM-500KR2
定格入力電圧VAC200(変動許容範囲:180~220)
相数、定格周波数-三相、50/60Hz(兼用)
定格入力-7.6kVA、6.5kW18.1kVA、16.2kW31.9kVA、28.1kW
定格出力電流A50~20060~35060~500
定格出力電圧V15~2516~3616~45
クレータ電流A50~20060~35060~500
クレータ電圧V15~2516~3616~45
定格使用率(10分周期)%5060
外形寸法(幅×奥行×高さ)mm380×530×730436×675×762
質量kg7695148

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

    リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

    リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

      フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

      フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

        フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

        フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

          CO2溶接用レッドトーチ

          CO2溶接用レッドトーチ

            フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

            フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

              フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

              フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

                一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                  TIGトーチボディー(空冷式)

                  TIGトーチボディー(空冷式)

                    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

                    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用ワイヤ送給装置

                      交流用ガウジングカーボン

                      交流用ガウジングカーボン

                        ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

                        ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

                          メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 新ダイワ工業
                          通常価格 420,617円 712,712円 107,328円 286,757円 24,770円 442,676円 123,126円 355,612円 13,179円 116,530円 9,670円 705,390円
                          通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   4日目   8日目~   4日目   4日目  
                          商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 溶接トーチ アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 溶接用トーチ部品 エンジン溶接機
                          電圧(V) 三相200 三相200 - - - 三相220 / 三相200 - 三相200 - - - 単相100
                          溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 三相・AC200V・50/60Hz 50/60Hz - - - 三相・200/220V・50/60Hz - 三相・200V・50/60Hz - - - -
                          溶接電源電源電圧変動許容範囲(V) 180~220 - - - - - - 180~220 - - - -

                          サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セットのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          客先への販売
                          評価 5.0満足度:5.02023/06/19
                          特別価格商品となっており、他社よりお安く購入することができ、大変助かりました。リサイクル業者様の作業に使用して頂いております。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました