(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
355,612円 ~ 391,210円
税込価格
391,173円 ~ 430,331円

【特長】・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。・ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    三相200
  • 溶接電源定格入力相数・電圧・周波数:
    三相・200V・50/60Hz
  • 溶接電源電源電圧変動許容範囲(V):
    180~220
  • 溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm):
    310×436×510

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
詳細タイプ
溶接電源定格入力(kVA(kW))
溶接電源出力電流(A)
溶接電源出力電圧(V)
溶接電源最高無負荷電圧(V)
溶接電源定格使用率
溶接電源質量(g)
板厚・材料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6,0.8
軟鋼
6.0(5.7)
20~160
14~26
36
30%
50000
0.6mm~4mm

1個

355,612( 391,173円 )

8日目

アルミ0.8(硬質),(ステンレス0.8)
アルミ,(ステンレス)
6.0(5.7)
20~160
14~26
36
30%
50000
0.6mm~4mm

1個

391,210( 430,331円 )

26日目

0.8,0.9,1.2
軟鋼
6.4(6.2)
60~190
16~24
32
40%
47000
0.8mm~6mm

1個

382,790( 421,069円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接電源、ワイヤ送給装置、空冷トーチ、ガス調整器のセット。
・ハンドルひとつで簡単操作!
・最大出力は余裕の190アンペア。
・微調整ツマミで容易にビード形状の調整が可能。
・スムースなアークスタートを実現。
・作業性を考えたワイヤ送給装置。
・操作が簡単。
・小型で使い易いトーチ。
・環境にやさしい省エネ設計。
・安全構造と小動物の侵入防止。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

    WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

    WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

        CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

        CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

          タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

          タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

            E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

            E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

              ライナー(コンジットチューブ)

              ライナー(コンジットチューブ)

                タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

                  溶接用トーチ部品チップ

                  溶接用トーチ部品チップ

                    交流アーク溶接機 スターク120

                    交流アーク溶接機 スターク120

                      SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

                      SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

                        パーソナルスポット溶接機 パスポ

                        パーソナルスポット溶接機 パスポ

                          メーカー パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ダイヘン 東芝マテリアル マイト工業 パナソニック溶接システム 東芝マテリアル トーキン スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造
                          通常価格 355,612円 66,836円 420,617円 1,170,291円 5,833円 6,875円 2,002円 7,417円 1,683円 21,590円 56,282円 6,250円
                          通常出荷日 8日目~   4日目   8日目~   4日目   2日目~   5日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~  
                          商品タイプ アーク溶接機 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 自動溶接機 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 アーク溶接機 - -
                          電圧(V) 三相200 - 三相200 三相220 / 三相200 - - - - - 単相200 / 単相100 - -
                          溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 三相・200V・50/60Hz - 三相・AC200V・50/60Hz - - - - - - - - -
                          溶接電源電源電圧変動許容範囲(V) 180~220 - 180~220 - - - - - - - - -
                          溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm) 310×436×510 - - - - - - - - - - -

                          一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました