(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
442,676円 ~ 716,260円
税込価格
486,944円 ~ 787,886円

【特長】・フルデジタルをますます身近に!・幅広い溶接性と簡単操作にこだわったフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は電源のみとなります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
クレータ電流(A)
クレータ電圧(V)
溶接電源定格入力(kVA(kW))
溶接電源出力電流(A)
溶接電源出力電圧(V)
溶接電源定格使用率
溶接電源外形寸法(WXDXH)(mm)
溶接電源質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30~350
12~36
17(16)
30~350
12~36
60%
380×540×640
45000

1個

442,676( 486,944円 )

26日目

60~500
14~45
28(26.5)
60~500
14~45
100%
380×540×810
65000

1個

716,260( 787,886円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルデジタルをますます身近に!
・幅広い溶接性と簡単操作にこだわったフルデジダル溶接機。

(i)ご注意

  • こちらの商品は電源のみとなります。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源 構成

機器構成

 
型番YD-350GR3YD-500GR3
定格入力電圧・定格周波数-三相 200V(変動許容範囲:180~242V)50/60 Hz共用
定格入力-17kVA(16kW)28kVA(26.5kW)
定格出力電流A30~35060~500
定格出力電圧V12~3614~45
クレータ電流A30~35060~500
クレータ電圧V12~3614~45
定格使用率(10分周期)%60100
適用ワイヤ径mmφ0.8、0.9、1.0、1.21.2、1.4、1.6
外形寸法mm380(幅)×540(奥行)×640(高さ)380(幅)×540(奥行)×810(高さ)
質量kg4565

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源

    フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

    フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 GR3シリーズ用ワイヤ送給装置

      フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

      フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 400GT3用ワイヤ送給装置

        フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

        フルデジタル 交流/直流両用パルスMIG/MAG溶接機 350AZ4用ワイヤ送給装置

          GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

          GR3 フルデジタル CO2/MAG溶接機 接続ケーブル

            ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

            ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

              リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

              リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

                フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

                フルデジタル 直流TIG溶接機 300BZ3用溶接電源

                  フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

                  フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

                    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

                    省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

                      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

                      サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

                        一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                        一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

                          アルゴンガス調整器

                          アルゴンガス調整器

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 442,676円 123,126円 107,328円 286,757円 52,368円 790,040円 712,712円 639,846円 964,083円 290,364円 420,617円 355,612円 31,099円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目~   8日目~   8日目   29日目   26日目   8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機 アーク溶接機
                            電圧(V) 三相220 / 三相200 - - - - - 三相200 三相220 / 三相200 三相200 三相220 / 三相200 三相200 三相200 -
                            溶接電源定格入力相数・電圧・周波数 三相・200/220V・50/60Hz - - - - 三相・AC200/220V・50/60Hz 50/60Hz 三相・AC200/220V・50/60Hz 三相・AC200V・50/60Hz 三相・AC200/220V・50/60Hz 三相・AC200V・50/60Hz 三相・200V・50/60Hz -

                            フルデジタル CO2/MAG溶接機 GR3シリーズ用溶接電源のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました