(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホルダー式精密刻印 フルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホルダー式精密刻印 フルセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,571円 ~ 78,572円  特別価格 
税込価格
42,428円 ~ 86,429円  特別価格 

【特長】・連続文字が一度に打刻できます。・使いやすさと優れた耐久性。・機械打ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    精密刻印
  • 材質1:
    合金工具鋼(全体焼き入れ)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刻印明細(1.5mm~6.0mm) 

スペーサー5本 計70本セットです。

ホルダー式精密刻印 フルセット 刻印明細

※8mm・10mmのセット内容は、英数 各1セット・記号 各1個・スペーサー 3個、合計48個のセット内容となります。

規格表

標準刻印仕様

ホルダー式精密刻印 フルセット 標準刻印仕様

II型ホルダーは隙間を埋めるスペーサーが必要です。(表示はB寸法です)

外形図

ホルダー式精密刻印 フルセット 外形図

ピース及び刻印ホルダー寸法

商品情報を表示

型番リスト

型番
文字サイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
文字高さA(mm)
文字ピッチ(mm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
509-7789
1000.0
1.5
2.0
【標準セット内容】数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーⅠ型 1個

1個

42,428円

41,210

( 45,331円 )

9日目

2
509-7797
1100
2.0
2.5
【標準セット内容】数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーⅠ型 1個

1個

38,890円

37,808

( 41,589円 )

9日目

3
509-7801
1100
3.0
3.0
【標準セット内容】数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーⅠ型 1個

1個

38,571( 42,428円 )

9日目

4
509-7819
1200.0
4.0
3.75
【標準セット内容】数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーⅠ型 1個

1個

46,286円

44,610

( 49,071円 )

9日目

5
509-7746
1300.0
5.0
4.28
【標準セット内容】数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーⅠ型 1個

1個

50,557( 55,613円 )

8日目

6
509-7754
1400.0
6.0
5.0
【標準セット内容】数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーⅠ型 1個

1個

64,217円

60,543

( 66,597円 )

8日目

8
509-7762
1300.0
8.0
6.0
【標準セット内容】数字 各1個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 3個、ホルダーⅠ型 1個

1個

71,016( 78,118円 )

8日目

10
509-7738
1300.0
10.0
7.5
【標準セット内容】数字 各1個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 3個、ホルダーⅠ型 1個

1個

78,572円

73,551

( 80,906円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続文字が一度に打刻できます。
・使いやすさと優れた耐久性。
・機械打ちホルダーとしても使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホルダー式精密刻印 フルセット

ホルダー式精密刻印 フルセット

    ホルダ式精密刻印セット

    ホルダ式精密刻印セット

      ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

      ハイス精密組合せ刻印Aセット刻印

        セルフインカー用差替式ゴム印(数字・漢字セット)

        セルフインカー用差替式ゴム印(数字・漢字セット)

          パッキンポンチセット

          パッキンポンチセット

            2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)

            2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)

              トゥルーポンチ

              トゥルーポンチ

                5-25mm 革ポンチセット(10個組)

                5-25mm 革ポンチセット(10個組)

                  ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                  ハイス精密組合せ刻印Bセット刻印

                    2-49mm 革ポンチキット(29個組)

                    2-49mm 革ポンチキット(29個組)

                      6本組 平行ピンポンチセット(ロング)

                      6本組 平行ピンポンチセット(ロング)

                        2-50mm 革ポンチキット(29個組)

                        2-50mm 革ポンチキット(29個組)

                          3-30mm 革ポンチキット(15個組)

                          3-30mm 革ポンチキット(15個組)

                            メーカー Amacho(尼崎彫刻工業) トラスコ中山 浦谷商事 マーキングマン スリーエッチ エスコ PRECISION BRAND エスコ 浦谷商事 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 38,571円 53,706円 55,783円 4,000円 22,626円 81,000円 40,872円 22,720円 28,728円 45,900円 10,100円 45,900円 26,480円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 精密刻印 精密刻印 ハイス精密組合せ刻印 - ポンチ ポンチ - ポンチ ハイス精密組合せ刻印 ポンチ - ポンチ ポンチ
                            材質1 合金工具鋼(全体焼き入れ) - - - - - - - - - - - -

                            ホルダー式精密刻印 フルセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました