(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル型非接触温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT-S80
ポータブル型非接触温度計 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,639円
税込単価
44,703円

【特長】・「見やすさ」を追求。・「便利さ」を追求。・「わかりやすさ」へのこだわ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

PT-S80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
USB
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-S80

出力なし
808-2158

1個

40,639( 44,703円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「見やすさ」を追求。
・「便利さ」を追求。
・「わかりやすさ」へのこだわり。
・「測りやすさ」へのこだわり。
【付属品】
・単三アルカリ乾電池×2本(動作確認用)、取扱説明書、専用収納ケース、USBケーブル(PT-U80のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型非接触温度計の型番PT-S80のページです。
型番PT-S80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル型非接触温度計

ポータブル型非接触温度計

    コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

    コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

      コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

      コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

        温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

        温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

          白金デジタル温度計 MT-851

          白金デジタル温度計 MT-851

            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

              温湿度計 丸型

              温湿度計 丸型

                A&D 温度データー・ロガー

                A&D 温度データー・ロガー

                  テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                  テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                    4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                    4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                      ハンディ湿度計温度計用ソフトウェア MI70LINK

                      ハンディ湿度計温度計用ソフトウェア MI70LINK

                        データコレクタ TR-57DCi

                        データコレクタ TR-57DCi

                          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

                            メーカー オプテックス 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン カスタム シンワ測定 三商 テストー アズワン アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 40,639円 98,589円 161,000円 147,874円 18,278円 29,494円 1,489円 8,000円 16,000円 61,134円 26,000円 28,515円 37,600円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   2日目   7日目   12日目   12日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 熱感知センサー - - - -
                            測定温度範囲(℃) -30~600 -10.0~60.0 -10.0~60.0 -50.0~199.9 - -20~60 - -40~70 -50~150 - - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1(-30~199.9)、1(200~600) 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - -40 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~50 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単三アルカリ乾電池×2本 - - - - - - - - - - - -

                            ポータブル型非接触温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-U80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            USB トラスココード

                            49,100円

                            ( 54,010円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            出力あり808-2159

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました