(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-SP-01
ポケットミクロスコープスコーピオン1 コウガクヨウヒン

ポケットミクロスコープスコーピオン1 TS-SP-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,998円 56,646円
税込単価
63,798円 62,311円

【特長】・ズーム式のポケットミクロスコープです。・LED照明付のストレートタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロスコープ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 外径(mm):
    30.0(Max)
  • 質量(g):
    160.000
  • 幅(mm):
    137.2~180.0
  • 付属品:
    セット内容:8灯式高輝度白色LED照明、アイキャップ(目保護ラバー)、ライトコントロール付電池ホルダー、円錐型光拡散機能付アクリルガイド付属、LED8灯照明(バッテリー電源UM3×4)

型番

TS-SP-01 解除

Loading...

TS-SP-01 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-SP-01

30、40、50 / 30~50
812-7702

1個

57,998円

56,646

( 62,311円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ズーム式のポケットミクロスコープです。
・LED照明付のストレートタイプ、正立型で、乱反射防止の特殊加工を施しているため、目に優しく像がとてもクリアーです。
・被写界深度が深い為、1.5mm角程の物体であれば、全体が焦点に入ります。
・また、別売のデジタルカメラアダプターやUSBカメラアダプターを使ってデジタルカメラやUSBカメラを取付けて画像の撮影やパソコンへのキャプチャーができます。
【用途】
・電子部品、回路基板、金属加工、印刷印字等の現場での観察や検査。

商品情報

TS-SP-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケットミクロスコープスコーピオン1の型番TS-SP-01のページです。
型番TS-SP-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットミクロスコープスコーピオン1

ポケットミクロスコープスコーピオン1

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

      マイクロスコープ・単眼鏡

      マイクロスコープ・単眼鏡

        カードルーペ

        カードルーペ

          ポケットルーペ 9603 (7546)

          ポケットルーペ 9603 (7546)

            正立型ミクロメーター TS-8LEN

            正立型ミクロメーター TS-8LEN

              せぼね君ルーペミニ

              せぼね君ルーペミニ

                マイクロスコープアダプター基本セット

                マイクロスコープアダプター基本セット

                  精密リネンテスター

                  精密リネンテスター

                    x8/30mm スケールルーペ

                    x8/30mm スケールルーペ

                      ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

                      ライティングルーペ SL-71(手持ち・スタンド兼用)

                        3.7V リチウムイオンバッテリー(EA750FP-10用)

                        3.7V リチウムイオンバッテリー(EA750FP-10用)

                          LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

                          LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

                            メーカー 杉藤 杉藤 池田レンズ工業 ギガ・セレクション アズワン 東京硝子器械 アズワン 杉藤 エスコ エスコ エンジニア エスコ エッシェンバッハ
                            通常価格 57,416円 59,780円 14,280円 350円 660円 52,212円 700円 46,351円 3,300円 11,300円 3,920円 12,980円 11,618円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目   5日目   12日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マイクロスコープ - マイクロスコープ ポケットルーペ - カップルーペ - - スタンドルーペ カップルーペ 手持ちルーペ アクセサリー 手持ちルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - - - LEDライト有 - - - - - - LEDライト有
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            外径(mm) 30.0(Max) - - - - Φ55(本体最大) - - - 30 - - -
                            質量(g) 160.000 320 - - - - - 542.800 - - - - -

                            ポケットミクロスコープスコーピオン1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-SP-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            トラスココード

                            57,416円

                            ( 63,158円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            70~100812-7703

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました