(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,000円
税込価格
19,800円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 全長(mm):
    162
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.47
  • 外径(最大)(mm):
    37
  • ホース口金ネジ寸法:
    RC1/4
  • 質量(kg):
    0.5
  • 標準付属品:
    カプラプラグNL-22PM、13Hexスパナ(2)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
排気方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
前方

1個

18,000( 19,800円 )

7日目

側方

1個

18,000( 19,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用され好評を得ています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
【特長】
・アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
・コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

      ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

      ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

        ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

        ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

          エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

          エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

            エアダイグラインダ

            エアダイグラインダ

              ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

              ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

                エアストレート ミゼットグラインダー

                エアストレート ミゼットグラインダー

                  ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                  ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                      ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                      ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                        作業用エアーグラインダー(後方排気)

                        作業用エアーグラインダー(後方排気)

                          超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                          超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                            メーカー 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 大見工業 日本ニューマチック工業 吉田工作所 ヨコタ工業 吉田工作所 吉田工作所 エス・ピー・エアー アクセル ヨコタ工業
                            通常価格 18,000円 13,902円 16,319円 39,574円 16,789円 21,898円 19,897円 21,511円 21,358円 20,361円 17,898円 12,518円 20,312円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 - - - - 6 - 6 - - 6 - 6
                            無負荷回転数(rpm) 22000 22000 30000 12000 - 22000 - 24000 - 60000 - 25000 24000
                            全長(mm) 162 - - - - - - 173 - 150 153 120 169
                            空気消費量(最大)(Nm³/min) 0.47 0.47 0.25 0.68 - - 0.68 - 0.68 0.18 - - -

                            強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました