(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
21,358円 ~ 23,858円
税込価格
23,494円 ~ 26,244円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は溶接面の仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    15000
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.40
  • ホース口金ネジ寸法:
    RC1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
適用砥石寸法:外径(mm)
適用砥石寸法:厚み(mm)
適用砥石寸法:内径(mm)
全長
ハンドル方式
トイシ最高使用周速度(m/min)
コレット寸法(mm)
頭部高さ(mm)
質量(トイシカバー付)(kg)
トイシ寸法詳細
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
製品本体
50
4
9.5
156mm
ロール
4300
-
47.5
0.645
-
カプラプラグNL-22PM、19Hex片口スパナ、5Hex六角棒レンチ、3Hex六角棒レンチ

1個

21,358( 23,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

製品本体
15
-
6
156mm
ロール
2000
-
83.5
0.6
-
カプラプラグNL-22PM、13Hexスパナ(2)

1個

23,858( 26,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど幅広く使用され好評を得ています。
【特長】
・重量が軽くなりました。
・コンパクトで持ちやすい設計です。
・ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
・YA-2C-3シリーズはコレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

    SP 低速ダイグラインダー

    SP 低速ダイグラインダー

      SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

      SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

        コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

        コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

          空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

          空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

            SP ダイグラインダー(全長164mm)

            SP ダイグラインダー(全長164mm)

              アングルグラインダNAG-60

              アングルグラインダNAG-60

                SP エアアングルグラインダー

                SP エアアングルグラインダー

                  SP ダイグラインダー(全長120mm)

                  SP ダイグラインダー(全長120mm)

                    アングルグラインダNAG-70S

                    アングルグラインダNAG-70S

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                        アングルグラインダNGP-125

                        アングルグラインダNGP-125

                          エアアングルグラインダー レバータイプ

                          エアアングルグラインダー レバータイプ

                            メーカー 吉田工作所 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー コンパクトツール 空研 エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 信濃機販
                            通常価格 21,358円 20,775円 24,692円 36,489円 33,331円 15,249円 39,751円 46,271円 14,910円 38,933円 24,692円 47,660円 30,192円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目   4日目   7日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 15000 3800 12000 3800 6500 23000 9000 15000 28000 7600 12000 10900 -
                            空気消費量(最大)(Nm³/min) 0.40 - - - - - - - - - - - -
                            ホース口金ネジ寸法 RC1/4 - - - - - - - - - - - -

                            アングルグラインダー YA-2Cシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品の仕上げ、バリ取りに
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            一番最初に購入したきっかけは値段が安かったからです。当社で使用していた従来品と比べても大きさや重さは変わらないのですが価格以上にパワーがあり、気に入ったので追加で購入しました。とても満足しており、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました