(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB

オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
44,430円
税込単価
48,873円

【特長】・内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フロン回収用真空ポンプ
  • 排気速度(50/60Hz)(L/min):
    102/120
  • 幅(mm):
    212
  • 奥行(mm):
    338
  • 高さ(mm):
    238
  • トラスココード:
    144-3335
  • 質量(g):
    12200

型番

TA150YB 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

ローター方式ツーステージ
ドライブ方式ダイレクト式
排気速度120L/min(60Hz) 102L/min(50Hz)
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
モーター回転数1,720r.p.m(60Hz)、1,440r.p.m(50Hz)
電源100V(50Hz/60Hz)、300W
オイル封入量約450cc
吸入ポート径5/16フレアオス(R410A)
サイズ238(H)×212(W)×338(D)mm
重量12.2kg
付属品
  • 高性能オイル 450cc
  • 変換アダプター 5/16”メス1/4”オス(TA159P-4)
別売関連品
  • 真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/TA142XD/TA142XK/TA142SVK-2
  • 収納ケース…TA150CS-24
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA150YB

1個

44,430( 48,873円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます
・従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます
・安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました
【用途】
・中型パッケージエアコン、ツイントリプルタイプ(15HPクラス)等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YBの型番TA150YBのページです。
型番TA150YBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB

オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB

    BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプ

    BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプ

      タスコ 高性能ツーステージ真空ポンプ

      タスコ 高性能ツーステージ真空ポンプ

        アサダ 真空ポンプ8CFM Eco

        アサダ 真空ポンプ8CFM Eco

          メーカー タスコ 文化貿易工業 タスコ アサダ
          通常価格 44,430円 49,156円 111,649円 62,736円
          通常出荷日 4日目   4日目   3日目   1日目  
          商品タイプ フロン回収用真空ポンプ - - -
          排気速度(50/60Hz)(L/min) 102/120 - - -
          幅(mm) 212 - - -
          奥行(mm) 338 - - -
          高さ(mm) 238 - - -

          オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YBのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          チャンバ内エアの排気
          評価 5.0満足度:5.02021/05/13
          アルバックのロータリーポンプが高額なので、安いこれを味見。ガス交換用としてでなく、真空チャンバ内のエア排気用に半年間問題なく使えている。小さく安く、納期早く、音も一般的なロータリーポンプ同等で、満足。継手はタケノコに変換した。予備機を1台追加予定。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました