(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

【特長】・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。・各サ...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧(Mpa):
    1.5
  • エア流量(L/min):
    1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)

型番

PS-20SH 解除

Loading...

商品詳細

  • ブランド名:ヤマダコーポレーション
  • 接続:9mm(タケノコ)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続径
全長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-20SH

φ9mm
73
811-7221

10個

864( 950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。
・各サイズ間での互換性があるので、径の異なる配管やホースの接続も容易におこなえます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズの型番PS-20SHのページです。
型番PS-20SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

    エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

    エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

      エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

      エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

        エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ

        エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ

          エアーソケット メネジ取付用

          エアーソケット メネジ取付用

            エアープラグ ホース取付用  A1503/A1504

            エアープラグ ホース取付用 A1503/A1504

              "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

              "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

                ホースニップル GHNシリーズ

                ホースニップル GHNシリーズ

                  ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

                  ホースジョイント GHJシリーズ タケノコ外径(mm)7~27

                    オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                    オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                      エアーソケット ウレタンホース取付用

                      エアーソケット ウレタンホース取付用

                        エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

                        エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804

                          ナットカプラ200 ソケット

                          ナットカプラ200 ソケット

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション EARTH MAN EARTH MAN 日平機器 SK-11 SK-11 H&H EARTH MAN EARTH MAN ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 864円 16,470円 365円 325円 1,058円 655円 4,951円 548円 5,435円 996円 1,429円 756円 1,214円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用空気圧(Mpa) 1.5 1.5 1.5 1.5 - - - - - - - - -
                            エア流量(L/min) 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) - - - - - - - - -

                            エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました