(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

【特長】・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。・各サ...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧(Mpa):
    1.5
  • エア流量(L/min):
    1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時)

型番

PS-20PM 解除

Loading...

■特徴

エアーツール用のカプラーです。

 

■用途

配管用プラグ。

 

■仕様

使用圧力:1.5MPa

エア流量:1200L/min

材質:スチール

接続:R1/4

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続径
全長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-20PM

R1/4
41
811-7218

1個

365( 402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールやエアーホース接続用のワンタッチカップリングです。
・各サイズ間での互換性があるので、径の異なる配管やホースの接続も容易におこなえます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズの型番PS-20PMのページです。
型番PS-20PMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズ

    エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ

    エアーチャック PSシリーズ ホース用プラグ PHシリーズ

      マイクロカプラ ソケット/プラグ

      マイクロカプラ ソケット/プラグ

        エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

        エアーチャック PSシリーズ 配管用ソケット SMシリーズ

          ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ

          ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ

            不二 6パイコレット

            不二 6パイコレット

              カップリングプラグ (ホース用ナット式)

              カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                エアダスター用静音大流量ノズル

                エアダスター用静音大流量ノズル

                  エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

                  エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

                    チューブフィッター ユニオンストレート

                    チューブフィッター ユニオンストレート

                      ロータリープラグ

                      ロータリープラグ

                        アタッチメント パワーリベッター

                        アタッチメント パワーリベッター

                          メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ウィザ(旧:アークランドサカモト) ヤマダコーポレーション ハタヤリミテッド 不二空機 シグネット トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) 大洋精工
                          通常価格 365円 325円 388円 16,470円 547円 4,100円 400円 2,004円 864円 670円 1,553円 13,016円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          使用空気圧(Mpa) 1.5 1.5 - 1.5 - - - - 1.5 - - -
                          エア流量(L/min) 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) - 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) - - - - 1200(PS-20、エアー圧力0.6MPa時) - - -

                          エアーチャック PSシリーズ 配管用プラグ PMシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました