(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルスタンド(石)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルスタンド(石)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,266円 ~ 91,497円  特別価格 
税込価格
71,793円 ~ 100,647円  特別価格 

石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いの...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    8
  • 平面度(μm):
    3
  • テーブル面(mm):
    150×200
  • 測れる高さ(mm):
    200
  • 重量(g):
    4500
  • 材質:
    テーブル:黒御影石

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4520698151090
838-0317

1個

65,266円

63,386

( 69,725円 )

8日目

4520698151106
838-0318

1個

91,497円

87,626

( 96,389円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。
硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いので、ラップ摩擦を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルスタンド(石)

ダイヤルスタンド(石)

    ダイヤルスタンド(セラミック)

    ダイヤルスタンド(セラミック)

      石定盤架台(組み立てタイプ)

      石定盤架台(組み立てタイプ)

        517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンド

        517シリーズ グラプレート(精密石定盤) スタンド

          石定盤用アングル台(キャスター付)

          石定盤用アングル台(キャスター付)

            マグネット付Vブロック(鋳鉄)

            マグネット付Vブロック(鋳鉄)

              平行台セット

              平行台セット

                プリズム型Vブロック

                プリズム型Vブロック

                  180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                  180x105mm 精密メジャーリングテーブル

                    215x180mm 精密メジャーリングテーブル

                    215x180mm 精密メジャーリングテーブル

                      石定盤専用架台

                      石定盤専用架台

                        A型精密ヤゲン台(Vブロック)

                        A型精密ヤゲン台(Vブロック)

                          石定盤アングル台セット(JIS00級)

                          石定盤アングル台セット(JIS00級)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ 新潟精機(SK) ミツトヨ ナベヤ 新潟精機(SK) ニューストロング ユニセイキ エスコ エスコ 椿本興業 ユニセイキ ナベヤ
                            通常価格 65,266円 135,529円 64,225円 999,999円 188,700円 19,510円 41,329円 75,493円 157,153円 225,455円 150,479円 27,040円 255,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   5日目~   4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目   2日目   24日目~   1日目~   4日目~  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 8 - - - - - - 8 8 - - -
                            平面度(μm) 3 3 - - - - - - - - - - -
                            テーブル面(mm) 150×200 70×80 - - - - - - - - - - -
                            測れる高さ(mm) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 4500 5000 - - - - - - - - - - -

                            ダイヤルスタンド(石)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました