(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DA-4B-H
研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ ダイヤモンドカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,267円
税込単価
12,394円

【特長】・集じん機なしで驚異の集じん力!!・自己集じん率90%以上。・内蔵大形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    吸塵カバー
  • サイズ(mm):
    180×157×79
  • 附属品:
    メッシュバック,紙フィルタ,クリップ,専用ホース(1.2m),アダプタ,専用ワッシャ,専用Oリング,六角棒スパナ ※ディスクグラインダ及びダイヤモンドカップは別売りです。

型番

DA-4B-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

DA-4B-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-4B-H

日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く),三京:SDG-100A

1個

11,267( 12,394円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機なしで驚異の集じん力!!
・自己集じん率90%以上。
・内蔵大形ファンが強力集じん!!
【用途】
・ダイヤモンドカップ用集じんアタッチメント。
・4型ディスクグラインダ専用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプの型番DA-4B-Hのページです。
型番DA-4B-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ

    ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

    ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

      吸塵カバー

      吸塵カバー

        サンディングカバー GWS11―1

        サンディングカバー GWS11―1

          呉英 集じんカバー リトルジョブカット(φ105、φ125兼用)

          呉英 集じんカバー リトルジョブカット(φ105、φ125兼用)

            クリーン太くん*切削用*マキタ用

            クリーン太くん*切削用*マキタ用

              クリーン太くん*切削用*日立用

              クリーン太くん*切削用*日立用

                クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

                クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

                  電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                  電動工具用カーボンブラシ CB1017 ミタチ

                    電子ディスクグラインダ 9535CB

                    電子ディスクグラインダ 9535CB

                      電子ディスクグラインダ 9533CB

                      電子ディスクグラインダ 9533CB

                        電子ディスクグラインダ GA5021C

                        電子ディスクグラインダ GA5021C

                          呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

                          呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 サンコーミタチ ボッシュ ボッシュ 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 サンコーミタチ マキタ マキタ マキタ 呉英製作所
                            通常価格 11,267円 11,722円 10,964円 6,500円 4,000円 10,015円 10,938円 7,281円 917円 26,279円 21,453円 24,091円 7,503円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品
                            パーツ種類 吸塵カバー - 吸塵カバー 吸塵カバー 保護カバー その他 その他 その他 カーボンブラシ - - - その他
                            サイズ(mm) 180×157×79 - - - - 160X148X50 160X148X50 - - - - - -
                            附属品 メッシュバック,紙フィルタ,クリップ,専用ホース(1.2m),アダプタ,専用ワッシャ,専用Oリング,六角棒スパナ ※ディスクグラインダ及びダイヤモンドカップは別売りです。 - - - - - - - - - - - -

                            研削用集じんカバー クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DA-4B-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応機種

                            11,267円

                            ( 12,394円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            9533シリーズ/GA403シリーズ

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました