(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,607円 ~ 28,507円  特別価格 
税込価格
22,668円 ~ 31,358円  特別価格 

【特長】・道路カッター専用ブレード・特殊基板で切断時の騒音提言、耳障りな高音域...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305
3
10

1個

20,607円

20,087

( 22,096円 )

1日目

355
3.2
10

1個

28,507円

27,546

( 30,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路カッター専用ブレード
・特殊基板で切断時の騒音提言、耳障りな高音域を抑制
・切れ味そのままに低騒音機能をプラス!
【用途】
・舗装道路の切断
・アスファルト・コンクリート切断兼用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

    乾式ハンドカッター

    乾式ハンドカッター

      乾式ハンドカッターDX

      乾式ハンドカッターDX

        ジャパン プロ

        ジャパン プロ

          *道路ブレ-ド JAPAN

          *道路ブレ-ド JAPAN

            ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

            ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

              三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

              三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)

                三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)

                三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)

                  コンクリ切断GH950 358×30.5

                  コンクリ切断GH950 358×30.5

                    三京 イナヅマLJ

                    三京 イナヅマLJ

                      三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                      三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                        青いイナヅマEH

                        青いイナヅマEH

                          ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 20,607円 13,649円 23,610円 18,250円 24,335円 14,503円 32,667円 38,892円 66,992円 15,077円 12,602円 20,337円 23,240円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   9日目   4日目   15日目   9日目   9日目   4日目   9日目   9日目   9日目   1日目~  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト - - - -
                            内径(mm) 27 30.5 - 27 27 27 27 27 30.5 - - 25.4 -
                            乾式/湿式 湿式 乾式 乾式 - - 湿式 湿式 湿式 - - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 7 - - 7 7 - 7 7 8 - - 8 6

                            アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました