(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,352円 ~ 12,591円  特別価格 
税込価格
11,387円 ~ 13,850円  特別価格 

・切れ味そのままに、低騒音機能をプラス!!・寿命の向上!!【特長】・特殊基板で...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
トラスココード
付属リング(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
20
852-4004
15

1個

12,591円

9,132

( 10,045円 )

1日目

125
22
852-4005
20

1個

10,352( 11,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・切れ味そのままに、低騒音機能をプラス!!
・寿命の向上!!
【特長】
・特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。
・ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。
・ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
【用途】
・鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイト

    ダイヤホイール 105PPトルネード

    ダイヤホイール 105PPトルネード

      ダイヤホイール 125PPトルネード

      ダイヤホイール 125PPトルネード

        レーザーターボ8X

        レーザーターボ8X

          溝切りカッター

          溝切りカッター

            ダイヤホイール 150PPトルネード

            ダイヤホイール 150PPトルネード

              ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

              ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

                KIRIEMON

                KIRIEMON

                  豪傑(ごうけつ) フランジ付

                  豪傑(ごうけつ) フランジ付

                    ダイヤモンドカッタータイル専用

                    ダイヤモンドカッタータイル専用

                      ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

                      ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

                        瓦プロ

                        瓦プロ

                          切りま専科ブルーHS

                          切りま専科ブルーHS

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ ボッシュ 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 ボッシュ ロブテックス 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 アイウッド トップ工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 10,352円 9,495円 11,545円 10,300円 13,324円 14,318円 8,383円 7,202円 8,697円 3,690円 4,300円 6,582円 7,578円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   7日目~   4日目   6日目   4日目   1日目   7日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 - コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング タイル - コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            刃厚(mm) 2 2.2 2.2 - 10 2.5 1.8 - 1.9 1 - 1.3 2.2
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 - - 8 - - - - 8 - - 5 -
                            ホイールタイプ セグメントタイプ - - - - - - - セグメントタイプ - - リムタイプ ウェーブタイプ

                            鉄筋入りコンクリート切断用 低騒音ナイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました