(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,271円
税込単価
2,498円

【用途】・金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケーラー用、鉄板の錆落し研磨、メ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイル型ブラシ
  • 毛材:
    スチール線
  • 外径(mm):
    150
  • 線径(mm):
    0.5
  • 取り付け部:
  • 穴径(mm):
    25.4
  • 先端厚(mm):
    20
  • 金具径(mm):
    75
  • 厚み(mm):
    18
  • 毛丈(mm):
    37.5
  • 最高回転数(rpm):
    3,600

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプホイル型ブラシ毛材スチール線
外径(mm)150線径(mm)0.5
取り付け部穴径(mm)25.4
先端厚(mm)20金具径(mm)75
厚み(mm)18毛丈(mm)37.5
最高回転数(rpm)3,600 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-99

1個

2,271( 2,498円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケーラー用、鉄板の錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、
塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、
鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出し に最適です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部穴径
WB-99ホイル型ブラシスチール線150mm0.50mm25.40mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)の型番WB-99のページです。
型番WB-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

    ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

    ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

      0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

      0.15/0.3鋼線プレスホイールブラシ

        鋼線ストリップホイールブラシ

        鋼線ストリップホイールブラシ

          0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

          0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

            鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

            鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

              真鍮プレスホイールブラシ

              真鍮プレスホイールブラシ

                グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180

                グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180

                  SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ

                  SUS304 ステンレスホイールブラシ0.3 WBシリーズ

                    鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)WBシリーズ

                    鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)WBシリーズ

                      SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ

                      SUS304ステンレスプレスホイールブラシ PRシリーズ

                        鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                        鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                          コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

                          コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

                            メーカー SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 2,271円 2,418円 684円 2,676円 1,216円 1,830円 1,344円 2,754円 2,432円 1,811円 1,596円 1,540円 1,368円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   6日目~   6日目~  
                            商品タイプ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ
                            毛材 スチール線 ナイロン線 - スチール線 - 鋼メッキ線 真鍮線 - ステンレス線 - ステンレス線 スチール線 -
                            外径(mm) 150 75 - 35 - - - 75 - - - - -
                            線径(mm) 0.5 0.5 - 0.2 0.3 0.25 0.15 0.7 0.3 - 0.3 - -
                            取り付け部 - - - - -

                            0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト