(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイラー ミニチュアホイルブラシ【5個入り】

ワイラー ミニチュアホイルブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,865円
税込単価
5,352円

【特長】・丈夫なリング構造。・均一な植毛配分。・豊富な材料。【用途】・機械部品...

詳細情報を確認する

型番

MK-12 PH P5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
軸径(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-12 PH P5

3
黒馬毛

1パック

5個入り

4,865( 5,352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なリング構造。
・均一な植毛配分。
・豊富な材料。

【用途】
・機械部品の酸化膜除去。
・各種部品の微小バリ取り。
・歯科技工作業後の研削後の中間仕上げ。
・エレクトロニクス関係の金型加工、ダイス加工の研磨仕上げ。
・宝装飾加工の研磨仕上げ。
・テストピースの研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径材質線径軸径最高回転数
MW-12 BW P519BWφ0.122.437,000R.P.M
12W P5白馬毛-
12E P5茶イカツ毛-
MK-12 PH P5黒馬毛-3.0

(BW:真鍮線)

使用方法・使用事例

使用方法

必ず下記事項の安全対策を行ってください。安全対策を怠れば負傷する場合があります。

 
用途を間違わないでください
ワイラー ミニチュアホイルブラシ【5個入り】 使用方法1

使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。

使用機械およびパワーブラシの回転数に注意してください
ワイラー ミニチュアホイルブラシ【5個入り】 使用方法2

パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)をご確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。

保護用具について
ワイラー ミニチュアホイルブラシ【5個入り】 使用方法3

パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。

研削紛に注意してください
ワイラー ミニチュアホイルブラシ【5個入り】 使用方法4

一般印パワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削紛が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。

作業中には、周囲の人にも注意してください
ワイラー ミニチュアホイルブラシ【5個入り】 使用方法5

ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削紛が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

カタログ

 

Loading...

MK-12 PH P5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイラー ミニチュアホイルブラシの型番MK-12 PH P5のページです。
型番MK-12 PH P5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイラー ミニチュアホイルブラシ

ワイラー ミニチュアホイルブラシ

    ワイラー ミニチュアカップブラシ

    ワイラー ミニチュアカップブラシ

      ミニチュアカップブラシ

      ミニチュアカップブラシ

        ミニチュアエンドブラシ

        ミニチュアエンドブラシ

          ミニチュアホイルブラシ MW

          ミニチュアホイルブラシ MW

            六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

            六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

              六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

              六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                ラジアル・ブリッスルディスク

                ラジアル・ブリッスルディスク

                  軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                  軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                    軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                    軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                      ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

                      ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

                        ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                        ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                          H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS

                          H&H 六角軸ホイールワイヤーブラシ BWS

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック H&H H&H スリーエムジャパン トラスコ中山 LESSMANN SUN POWER SUN POWER H&H
                            通常価格 4,865円 10,206円 3,051円 3,017円 6,876円 1,355円 902円 210円 4,286円 976円 2,533円 2,411円 1,767円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   6日目   4日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ エンド型ブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ
                            外径(mm) 19 14 - - - - - - - - - - -
                            最高回転数 37,000R.P.M 37,000R.P.M - - - - - - - - - - -

                            ワイラー ミニチュアホイルブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました