(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイラー ミニチュアカップブラシ【5個入り】

ワイラー ミニチュアカップブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,206円 5,613円
税込単価
11,227円 6,174円

【特長】・丈夫なリング構造。・均一な植毛配分。・豊富な材料。【用途】・機械部品...

詳細情報を確認する

型番

MC-10 SUS P5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-10 SUS P5

1パック

5個入り

10,206円

5,613

( 6,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なリング構造。
・均一な植毛配分。
・豊富な材料。

【用途】
・機械部品の酸化膜除去。
・各種部品の微小バリ取り。
・歯科技工作業後の研削後の中間仕上げ。
・エレクトロニクス関係の金型加工、ダイス加工の研磨仕上げ。
・宝装飾加工の研磨仕上げ。
・テストピースの研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単位:mm
型番外径材質線径軸径最高使用回転数
MC-10 SUS P514SUSφ0.123.037,000R.P.M

SUS:ステンレスワイヤー

カタログ

 

Loading...

MC-10 SUS P5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイラー ミニチュアカップブラシの型番MC-10 SUS P5のページです。
型番MC-10 SUS P5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイラー ミニチュアカップブラシ

ワイラー ミニチュアカップブラシ

    ミニチュアカップブラシ

    ミニチュアカップブラシ

      ワイラー ミニチュアホイルブラシ

      ワイラー ミニチュアホイルブラシ

        鋼線メッキ線傘型ブラシ(黄より線)

        鋼線メッキ線傘型ブラシ(黄より線)

          ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

          ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

            ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

            ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

              ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

              ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW

                ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                  ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                  ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                    カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

                    カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

                      ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000

                      ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000

                        10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

                        10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

                          ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                          ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER ナカニシ SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 10,206円 3,051円 4,865円 1,606円 1,007円 1,640円 1,004円 1,136円 2,411円 412円 5,000円 857円 857円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~  
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ 傘型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ エンド型ブラシ ホイールブラシ 取付アダプター ホイールブラシ
                            外径(mm) 14 - 19 - 23 - 23 23 - - 5 - 23
                            線径(mm) 0.12 - - 0.25 0.1 - 0.1 0.1 - 0.25 - - 黒毛
                            軸径(mm) 3 - - 0.25 - 3 - - 3 6 3 6 -
                            毛材 ステンレス線 - - スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 ステンレス線 ステンレス線 真鍮線 - スチール(鋼)線 ナイロン線 - 天然毛

                            ワイラー ミニチュアカップブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました