(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーツイスター 真鍮線

バーツイスター 真鍮線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,551円 ~ 2,334円
税込価格
1,706円 ~ 2,567円

【特長】・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。・今までの規格品では...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6

1個

1,551( 1,706円 )

3日目

8

1個

1,671( 1,838円 )

7日目

10

1個

2,334( 2,567円 )

3日目

20

1個

2,334( 2,567円 )

7日目

24

1個

1,804( 1,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。
・今までの規格品ではとどかなかった深穴に対応。
・規格品対応で即納品のためお待たせしません。
・さまざまな用途に対応する4種類のブラシ材質をラインナップ。

【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り。
・マニホールド、ブロックのバリ取り。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り。
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径(D)材質線径植付(L)全長(AL)最高回転数
D6-BW016BWφ0.1501501,200R.P.M
D7-BW017
D8-BW018
D9-BW019
D10-BW0110
D12-BW0112
D14-BW0114
D16-BW01516φ0.1560200
D18-BW01518
D20-BW01520
D22-BW01522
D24-BW01524

(BW:真鍮線)

外形図

バーツイスター 真鍮線 製品仕様関連画像

注意・禁止事項

ご使用上の注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • バーツイスターは構造上、ブラシ部と輪部の結合部が曲がることがありますので取り扱いには十分な注意をお願いします。
  • 作業する時は必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破壊する可能性がありますので空転させないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーツイスター 真鍮線

バーツイスター 真鍮線

    バーツイスター ステンレス線

    バーツイスター ステンレス線

      バーツイスター ナイロン線

      バーツイスター ナイロン線

        バーツイスター 研磨剤入りナイロン線

        バーツイスター 研磨剤入りナイロン線

          カウンターシンク 取り付けねじ

          カウンターシンク 取り付けねじ

            バリ取りブレード(スクレーパー)

            バリ取りブレード(スクレーパー)

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

                ロータドライブコンビセット

                ロータドライブコンビセット

                  バリ取りブレード(カウンタシンク)

                  バリ取りブレード(カウンタシンク)

                    シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:79°,切削方向:左右両回転

                    シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:79°,切削方向:左右両回転

                      面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

                      面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

                        セラミックミニスクレーパー

                        セラミックミニスクレーパー

                          XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

                          XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ジーベックテクノロジー
                            通常価格 1,551円 1,500円 1,415円 1,679円 750円 1,300円 6,979円 5,225円 1,350円 3,850円 1,580円 5,443円 1,136円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 自動 自動 自動 自動 - 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 自動
                            商品内容 ブラシ ブラシ ブラシ ブラシ その他 ブレード ブレード セット ブレード ブレード その他 ブレード ブラシ

                            バーツイスター 真鍮線のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品バリ取り
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/07
                            交差穴のバリ取りに使用、アルミ製品には、真鍮は丁度いいです
                            susだと、少し硬すぎる為

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました