(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS6S-500
バーシールブラシ BS6型 バーシールブラシ BS6ガタ

バーシールブラシ BS6型 BS6S-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,324円
税込単価
9,156円

【特長】・フレームにステンレス(SUS304)を採用。・従来のチャンネルブラシ...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • 形状:
    フレームタイプ
  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 毛丈(mm):
    25
  • 線径(mm):
    0.2
  • 毛色:
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • フレーム材質:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

BS6S-500 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 食品衛生法に基づく試験に適合 :食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

規格表

単位:mm
型番長さ(L)長穴取付位置長穴数
AB
BS6S-10010080-2
BS6S-15015090-
BS6S-200200140-
BS6S-250250-953
BS6S-300300-120
BS6S-350350-145
BS6S-400400-170
BS6S-450450-195
BS6S-500500-220
BS6S-10001,000-2355

外形図

単位:mm
バーシールブラシ BS6型  外形図

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS6S-500

500

1個

8,324( 9,156円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!

カタログ

 

BS6S-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーシールブラシ BS6型の型番BS6S-500のページです。
型番BS6S-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーシールブラシ BS6型

バーシールブラシ BS6型

    バーシールブラシ BS10型

    バーシールブラシ BS10型

      バーカットフレックスシステム HSSタイプ スタンダード

      バーカットフレックスシステム HSSタイプ スタンダード

        バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード

        バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード

          バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱

          バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱

            バーカットフレックスシステム HMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

            バーカットフレックスシステム HMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

              バーカットフレックスシステム MHMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

              バーカットフレックスシステム MHMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

                バーカットフレックスシステム HSタイプ スタンダード/耐熱

                バーカットフレックスシステム HSタイプ スタンダード/耐熱

                  バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード

                  バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード

                    バーカットフレックスシステム MHSタイプ スタンダード/耐熱

                    バーカットフレックスシステム MHSタイプ スタンダード/耐熱

                      バーストリップブラシ F950タイプ

                      バーストリップブラシ F950タイプ

                        バーストリップブラシ H16100タイプ

                        バーストリップブラシ H16100タイプ

                          バーストリップブラシ F16100タイプ

                          バーストリップブラシ F16100タイプ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック
                            通常価格 3,640円 3,922円 4,804円 4,804円 10,500円 5,765円 5,436円 4,804円 4,804円 4,804円 18,292円 32,730円 32,730円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            洗浄方法 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し
                            形状 フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ
                            毛材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン - - ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート
                            毛丈(mm) 25 60 25 40 - 40 30 40 40 30 50 100 100

                            バーシールブラシ BS6型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            異物混入防止に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            製品製作時に発生する余分なシリコンや金属などをニッパーで切り落としています。切り落としの際にニッパーについた異物を作業台そばに固定したこの商品で除去し、次の作業時に異物が次工程に流れないようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の切削液の飛散防止に
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            他に探しても適当な商品がなく、サイズがちょうど良かったのでこの商品を選定しました。機械の切削液の飛散防止に使用しています。今のところ耐久性に関しては支障ありません。イメージしていた通りに使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS6S-100
                            BS6S-1000
                            BS6S-150
                            BS6S-200
                            BS6S-250
                            BS6S-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            3,949円

                            ( 4,344円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100

                            14,832円

                            ( 16,315円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1000

                            3,640円

                            ( 4,004円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            150

                            4,388円

                            ( 4,827円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            200

                            4,625円

                            ( 5,088円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            250

                            5,005円

                            ( 5,506円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300

                            工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました