(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーシールブラシ BS10型

バーシールブラシ BS10型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,922円 ~ 22,087円
税込価格
4,314円 ~ 24,296円

【特長】・フレームにステンレス(SUS304)を採用。・従来のチャンネルブラシ...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • 形状:
    フレームタイプ
  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 毛丈(mm):
    60
  • 線径(mm):
    0.5
  • 毛色:
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • フレーム材質:
    ステンレス(SUS304)

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 食品衛生法に基づく試験に適合 :食品製造施設や食品機械などにご利用いただけます。

規格表

単位:mm
型番長さ(L)長穴取付位置長穴数
AB
BS10S-10010080-2
BS10S-15015090-
BS10S-200200140-
BS10S-250250-953
BS10S-300300-120
BS10S-350350-145
BS10S-400400-170
BS10S-450450-195
BS10S-500500-220
BS10S-10001,000-2355

外形図

単位:mm
バーシールブラシ BS10型  外形図

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100

1個

3,922( 4,314円 )

2日目

1000

1個

22,087( 24,296円 )

5日目

150

1個

5,242( 5,766円 )

1日目

200

1個

5,559( 6,115円 )

5日目

250

1個

6,501( 7,151円 )

4日目

300

1個

7,534( 8,287円 )

5日目

350

1個

7,361( 8,097円 )

5日目

400

1個

8,341( 9,175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

450

1個

12,520( 13,772円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームにステンレス(SUS304)を採用。
・従来のチャンネルブラシではブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。バーシールブラシは、取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
・長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。
【用途】
・切削粉などの飛散防止に。
・コンベアのスクレーパーに。
・ベルトコンベアーに付着する汚れ落とし、切削物の飛散防止に!!

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーシールブラシ BS10型

バーシールブラシ BS10型

    バーシールブラシ BS6型

    バーシールブラシ BS6型

      バーカットフレックスシステム HSSタイプ スタンダード

      バーカットフレックスシステム HSSタイプ スタンダード

        バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード

        バーカットフレックスシステム FMタイプ スタンダード

          バーカットフレックスシステム HMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

          バーカットフレックスシステム HMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

            バーカットフレックスシステム MHMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

            バーカットフレックスシステム MHMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止

              バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード

              バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード

                バーカットフレックスシステム MHSタイプ スタンダード/耐熱

                バーカットフレックスシステム MHSタイプ スタンダード/耐熱

                  バーカットフレックスシステム HSタイプ スタンダード/耐熱

                  バーカットフレックスシステム HSタイプ スタンダード/耐熱

                    バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱

                    バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱

                      バーストリップブラシ H16100タイプ

                      バーストリップブラシ H16100タイプ

                        バーカットフレックスシステム FLタイプ

                        バーカットフレックスシステム FLタイプ

                          捕虫器 クリーントラップ・ミニ

                          捕虫器 クリーントラップ・ミニ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック ピオニーコーポレーション
                            通常価格 3,922円 3,640円 4,804円 4,804円 5,765円 5,436円 4,804円 4,804円 4,804円 10,500円 32,730円 44,862円 11,924円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   1日目  
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし -
                            洗浄方法 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し -
                            形状 フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ -
                            毛材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン - - - ポリブチレンテレフタレート ポリプロピレン -
                            毛丈(mm) 60 25 25 40 40 30 40 30 40 - 100 60 -

                            バーシールブラシ BS10型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            虫の侵入対策
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/03
                            毛が柔らかく、シャッターのデコボコ部分にもフィットしていて、両端の隙間対策にもよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました