(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BF7-A2 1M
バーカットフレックスシステム A2タイプ バーカットフレックスシステム A2タイプ

バーカットフレックスシステム A2タイプ BF7-A2 1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,932円
税込単価
2,125円

【用途】・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • 形状:
    ブラシタイプ
  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 毛丈(mm):
    40
  • 線径(mm):
    0.2
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • フレーム材質:
    熱可塑性エラストマー(TPE)

Loading...

BF7-A2 1M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
毛色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF7-A2 1M

1000

1個

1,932( 2,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に!!

BF7-A2 1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーカットフレックスシステム A2タイプの型番BF7-A2 1Mのページです。
型番BF7-A2 1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーカットフレックスシステム A2タイプ

バーカットフレックスシステム A2タイプ

    バーカットフレックスシステム MFSタイプ

    バーカットフレックスシステム MFSタイプ

      バーカットフレックスシステム FLタイプ

      バーカットフレックスシステム FLタイプ

        バーストリップブラシ F16100タイプ

        バーストリップブラシ F16100タイプ

          バーストリップブラシ F950タイプ

          バーストリップブラシ F950タイプ

            バーストリップブラシ H16100タイプ

            バーストリップブラシ H16100タイプ

              バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱

              バーカットフレックスシステム HLタイプ スタンダード/耐熱

                メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック
                通常価格 1,932円 4,804円 44,862円 32,730円 18,292円 32,730円 10,500円
                通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                洗浄方法 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し
                形状 ブラシタイプ フレームタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ フレームタイプ
                毛材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリブチレンテレフタレート - ポリブチレンテレフタレート -
                毛丈(mm) 40 30 60 100 50 100 -

                バーカットフレックスシステム A2タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BF7-A2 25M
                BF7-A2 5M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長
                (mm)
                毛色

                37,742円

                ( 41,516円 )
                1個 あり

                3日目

                25000

                7,994円

                ( 8,793円 )
                1個 あり

                3日目

                5000

                工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました