(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長

超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,632円 ~ 30,834円  特別価格 
税込価格
10,595円 ~ 33,917円  特別価格 

【特長】・マイクロクラック、欠けが少ない強靭性超微粒子超硬母材です。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
9
21
6
57

1個

9,632( 10,595円 )

3日目

8
12
27
8
63

1個

10,676( 11,744円 )

3日目

10
12
31
10
72

1個

14,335円

13,904

( 15,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
14
43
16
92

1個

30,834( 33,917円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロクラック、欠けが少ない強靭性超微粒子超硬母材です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長

超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長

    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラフィング

    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラフィング

      SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

      SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート

        ワンカットラフ DZ-OCRS形

        ワンカットラフ DZ-OCRS形

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

          コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

            コロミルプルーラ 超硬肩削りエンドミル

            コロミルプルーラ 超硬肩削りエンドミル

              アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

              アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

                SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

                SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

                  高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

                  高硬度用ラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 3682

                    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

                    エポックラフィング ロングシャンク EPQLS4□□□-CS

                      TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングレギュラータイプ

                        アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

                        アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

                          GSミルラフィングエンドミル GSRE4000SF型

                          GSミルラフィングエンドミル GSRE4000SF型

                            メーカー イスカル サンドビック 岡崎精工 ダイジェット サンドビック サンドビック ダイジェット 三興製作所 グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ダイジェット 住友電工ハードメタル
                            通常価格 9,632円 10,600円 7,862円 18,181円 78,286円 10,617円 14,407円 7,098円 11,359円 18,342円 - 8,764円 10,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   3日目   3日目   1日目~   2日目~   3日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品

                            超微粒子超硬エンドミル ECR 3枚刃、粗用、ねじれ角45°、ミディアム全長のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました