(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジポンプ YSP-202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンジポンプ YSP-202

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
216,847円
税込単価
238,532円

【特長】・YSP-202(高性能タイプ)にシリンジを2本同時搭載できます・2液...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    229×190×114
  • 詳細タイプ:
    2本シリンジ搭載タイプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0989-14-49-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0989-14-49-04

1個

216,847( 238,532円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・YSP-202(高性能タイプ)にシリンジを2本同時搭載できます
・2液を同時に送液/吸引できます
・優れたコストパフォーマンス
・定量送液、微量送液が可能
・運転中の流速の変更が可能
・豊富なラインナップから用途に合わせて選択可能
・各メーカー/各材質のシリンジが搭載可能
【仕様】
・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~25mL
・最小流速(μL/min):0.023
・最大流速(mL/min):76.32
・駆動力(kg):8.1~45.4
・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.193~26.6Mpa

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンジポンプ YSP-202の型番0989-14-49-04のページです。
型番0989-14-49-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジポンプ YSP-202

シリンジポンプ YSP-202

    シリンジポンプ YSP-301

    シリンジポンプ YSP-301

      シリンジポンプ YSP-201

      シリンジポンプ YSP-201

        シリンジポンプ YSP-101

        シリンジポンプ YSP-101

          オイルレス吸引ポンプ

          オイルレス吸引ポンプ

            スムーズフローポンプQシリーズ

            スムーズフローポンプQシリーズ

              ニードルバルブ NW10 LV10K

              ニードルバルブ NW10 LV10K

                パージ流量計 RK1250シリーズ

                パージ流量計 RK1250シリーズ

                  デジタル送液ポンプ

                  デジタル送液ポンプ

                    吸引ポンプ SIP32L 柴田科学

                    吸引ポンプ SIP32L 柴田科学

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン タクミナ アズワン アズワン ヤマト科学 柴田科学
                      通常価格 216,847円 242,897円 194,317円 125,929円 67,769円 275,673円 42,860円 50,546円 634,706円 121,000円
                      通常出荷日 9日目   21日目   16日目   10日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   10日目  
                      サイズ(mm) 229×190×114 229×146×114 229×146×114 229×146×114 - 110×191×128.1 - - - -
                      詳細タイプ 2本シリンジ搭載タイプ 高性能高圧タイプ 高性能タイプ 標準タイプ - - - - - -

                      シリンジポンプ YSP-202のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました