(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジポンプ YSP-201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンジポンプ YSP-201

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194,317円
税込単価
213,749円

【特長】・YSP-101(標準タイプ)に吸引機能を追加しました・プログラムを入...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    229×146×114
  • 詳細タイプ:
    高性能タイプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0989-14-49-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0989-14-49-02

1個

194,317( 213,749円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・YSP-101(標準タイプ)に吸引機能を追加しました
・プログラムを入力することで送液/吸引の操作を自動で行うことができます
・運転中の流速の変更が可能

【仕様】
・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~50mL
・最小流速(μL/min):0.012
・最大流速(mL/min):42.57
・駆動力(kg):8.1~15.8
・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.096~9.33

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンジポンプ YSP-201の型番0989-14-49-02のページです。
型番0989-14-49-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジポンプ YSP-201

シリンジポンプ YSP-201

    シリンジポンプ YSP-101

    シリンジポンプ YSP-101

      シリンジポンプ YSP-301

      シリンジポンプ YSP-301

        シリンジポンプ YSP-202

        シリンジポンプ YSP-202

          スムーズフローポンプQシリーズ

          スムーズフローポンプQシリーズ

            リニコン真空ポンプ LVシリーズ

            リニコン真空ポンプ LVシリーズ

              ミニポンプ MPシリーズ

              ミニポンプ MPシリーズ

                オイルレス吸引ポンプ

                オイルレス吸引ポンプ

                  高真空ダイアフラム真空ポンプ

                  高真空ダイアフラム真空ポンプ

                    クリーンエアーシステム

                    クリーンエアーシステム

                      デジタル送液ポンプ

                      デジタル送液ポンプ

                        チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

                        チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

                          ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)

                          ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 タクミナ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ヤマト科学 アズワン アズワン
                            通常価格 194,317円 125,929円 242,897円 216,847円 275,673円 41,944円 115,640円 67,769円 157,730円 26,878円 634,706円 4,500円 15,002円
                            通常出荷日 16日目   10日目   21日目   9日目   8日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            サイズ(mm) 229×146×114 229×146×114 229×146×114 229×190×114 110×191×128.1 - - - - - - - -
                            詳細タイプ 高性能タイプ 標準タイプ 高性能高圧タイプ 2本シリンジ搭載タイプ - - - - - - - - -

                            シリンジポンプ YSP-201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました