(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ITOコートスライド 抵抗値100Ω

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ITOコートスライド 抵抗値100Ω

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,974円 ~ 41,051円
税込価格
36,271円 ~ 45,156円

蛍光測定可能な高透過ガラス採用、多種の蛍光観察に対応可能な低蛍光ガラスを採用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
25枚

1個

32,974( 36,271円 )

6日目

MAS
25枚

1個

41,051( 45,156円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蛍光測定可能な高透過ガラス採用、多種の蛍光観察に対応可能な低蛍光ガラスを採用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ITOコートスライド 抵抗値100Ω

ITOコートスライド 抵抗値100Ω

    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

      ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

      ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

        ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

        ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

              ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

              ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

                チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

                チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

                  石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                  石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                    石英ガラス板(合成石英ガラス)

                    石英ガラス板(合成石英ガラス)

                      チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

                      チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

                        郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(東京硝子器械)

                        郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(東京硝子器械)

                          郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)

                          郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 東京硝子器械 ケニス ケニス 松浪硝子工業 東京硝子器械 松浪硝子工業
                            通常価格 32,974円 59,027円 75,555円 41,051円 59,027円 75,555円 32,974円 24,150円 8,300円 9,700円 56,337円 11,202円 11,202円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目~   6日目   10日目   6日目  
                            商品タイプ スライドグラス・カバーグラス - - - - - - スライドグラス・カバーグラス - その他 - - -
                            抵抗値(Ω) 100 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 25枚 - - - - - - 20枚 - - - - -

                            ITOコートスライド 抵抗値100Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました