(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,027円
税込単価
64,930円

抵抗値20ΩのITOコートスライドになります。表裏の区別を分かりやすくするため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0863-28-42-51 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0863-28-42-51

1個

59,027( 64,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抵抗値20ΩのITOコートスライドになります。
表裏の区別を分かりやすくするためにオリフラを設計してます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)の型番0863-28-42-51のページです。
型番0863-28-42-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

    ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

    ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

      ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

      ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

        ITOコートスライド 抵抗値100Ω

        ITOコートスライド 抵抗値100Ω

          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

            ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

            ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

              ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

              ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

                チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

                チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

                  石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                  石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

                    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

                      チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

                      チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

                        石英ガラス板(合成石英ガラス)

                        石英ガラス板(合成石英ガラス)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 松浪硝子工業 東京硝子器械 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 東京硝子器械 ケニス ケニス 松浪硝子工業 ケニス
                          通常価格 59,027円 75,555円 75,555円 32,974円 59,027円 41,051円 32,974円 24,150円 8,300円 11,674円 56,337円 9,700円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   6日目   4日目~  

                          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました