(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0863-28-42-41
チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ チャンバーカバー 2ウェル SCC-002 20マイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,150円 21,249円
税込単価
26,565円 23,374円

スループットを要求されるライブイメージングに最適。【特長】・多検体のライブイメ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0863-28-42-41 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0863-28-42-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
ウェル数(個)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0863-28-42-41

SCC-002
2
20枚

1個

24,150円

21,249

( 23,374円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スループットを要求されるライブイメージングに最適。
【特長】
・多検体のライブイメージングができスループットが向上
・高倍率観察に最適なカバーグラスを採用
・細胞接着性を高めるコーティングを各種ラインナップ
・チャンバー部分の取り外しはできません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズの型番0863-28-42-41のページです。
型番0863-28-42-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

      チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(東京硝子器械)

      チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(東京硝子器械)

        チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

        チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

          チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

          チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(東京硝子器械)

              ディスポベースモールド

              ディスポベースモールド

                ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

                ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

                  ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

                  ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

                    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

                    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

                      5222-004カバーガラスチャンバー

                      5222-004カバーガラスチャンバー

                        メーカー 東京硝子器械 松浪硝子工業 東京硝子器械 東京硝子器械 松浪硝子工業 東京硝子器械 ケニス 松浪硝子工業 松浪硝子工業 東京硝子器械 AGCテクノグラス
                        通常価格 24,150円 56,337円 56,337円 26,565円 26,565円 75,555円 43,700円 75,555円 59,027円 59,027円 22,654円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   19日目  
                        商品タイプ スライドグラス・カバーグラス - - - - - ミクロトーム・包埋関連 - - - -
                        内容量 20枚 - - - - - - - - - -

                        チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0863-28-42-42
                        0863-28-42-43
                        0863-28-42-44
                        0863-28-42-46
                        0863-28-42-47
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        型式 ウェル数
                        (個)
                        内容量

                        51,000円

                        ( 56,100円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        SCC-0122-

                        51,000円

                        ( 56,100円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        SCC-0222-

                        53,833円

                        ( 59,216円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        SCC-0322-

                        53,372円

                        ( 58,709円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        SCC-0188-

                        53,372円

                        ( 58,709円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        SCC-0288-

                        オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました