(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

染色角バット B-60用 蓋付き B-610(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

染色角バット B-60用 蓋付き B-610(東京硝子器械)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,863円
税込単価
15,249円

B-60用のガラス製の染色角バットです。溶剤耐性があり、中身がよく見えるため液...

詳細情報を確認する

型番

0863-14-21-14 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0863-14-21-14

1個

13,863( 15,249円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

B-60用のガラス製の染色角バットです。
溶剤耐性があり、中身がよく見えるため液の状態を観察できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

染色角バット B-60用 蓋付き B-610(東京硝子器械)の型番0863-14-21-14のページです。
型番0863-14-21-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

染色角バット B-60用 蓋付き B-610(東京硝子器械)

染色角バット B-60用 蓋付き B-610(東京硝子器械)

    染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)

    染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)

      ディスポベースモールド

      ディスポベースモールド

        染色バット用トレー

        染色バット用トレー

          沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

          沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

            メーカー 東京硝子器械 松浪硝子工業 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 13,863円 13,863円 43,700円 12,971円 7,492円
            通常出荷日 6日目   6日目   8日目   3日目   6日目  

            染色角バット B-60用 蓋付き B-610(東京硝子器械)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました