(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,492円 ~ 8,897円
税込価格
8,241円 ~ 9,787円

【特長】・精度管理に最適です・カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
窓数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MUR-300
3
50枚

1個

7,492( 8,241円 )

6日目

MUR-500
5
50枚

1個

8,897( 9,787円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度管理に最適です
・カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります
・ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます
・コンタミネーションの完全制御ができます
・作業が容易です
・ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません
・親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズ

    沈渣用プレート 3窓 MUR-300 50入

    沈渣用プレート 3窓 MUR-300 50入

      ディスポベースモールド

      ディスポベースモールド

        カバーガラスチャンバー

        カバーガラスチャンバー

          チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

          チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

            チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

            チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

              パラフィン伸展板

              パラフィン伸展板

                メーカー 東京硝子器械 松浪硝子工業 ケニス アズワン 松浪硝子工業 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 7,492円 7,492円 43,700円 20,953円 56,337円 26,565円 24,767円
                通常出荷日 6日目   6日目   8日目   12日目~   6日目   6日目   1日目~  
                商品タイプ プレート - ミクロトーム・包埋関連 スライドグラス・カバーグラス - - ミクロトーム・包埋関連
                内容量 50枚 - - - - - -

                沈渣用プレート 3窓/5窓 MURシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました