(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 5本指ロング MZ631フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 5本指ロング MZ631フリー

通常単価(税別)
9,106円
税込単価
10,017円

【特長】高強度、耐熱性、難燃、PBO繊維ザイロン(R)を裏側に、高強力メタ系ア...

詳細情報を確認する

型番

0859-87-19-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-19-02

1個

9,106( 10,017円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高強度、耐熱性、難燃、PBO繊維ザイロン(R)を裏側に、高強力メタ系アラミド繊維を表面に交編したダブルニット地を使用し、手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱用として中材に使用。
・使用素材の耐熱温度は400℃まで使用可能です。
【商品仕様】
・型式:MZ-631
・長さ(mm):310
・サイズ(mm):フリー
・摘要:5本指ロング
・入数(双):1
・材質 表:メタ系アラミド繊維・PBO繊維の交編
・ 中:断熱材(メタ系アラミド繊維100%)手の平部のみ
・ 裏:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 5本指ロング MZ631フリーの型番0859-87-19-02のページです。
型番0859-87-19-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 5本指ロング MZ631フリー

耐熱手袋 5本指ロング MZ631フリー

    防寒手袋 ネオイーグル

    防寒手袋 ネオイーグル

      防寒テムレス No.282 1双入

      防寒テムレス No.282 1双入

        ホットエースプロライト

        ホットエースプロライト

          1496 ウィンタータフレッド

          1496 ウィンタータフレッド

            防寒用手袋 ダイローブ103

            防寒用手袋 ダイローブ103

              防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ

              防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ

                [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                  クライオグローブ/耐寒用手袋

                  クライオグローブ/耐寒用手袋

                    防寒用手袋 ダイローブ103K

                    防寒用手袋 ダイローブ103K

                      防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                      防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                        耐油極寒ソフト

                        耐油極寒ソフト

                          手袋(耐水防寒/合成革)

                          手袋(耐水防寒/合成革)

                            メーカー 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) 三商 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) ダイヤゴム ダイヤゴム エスコ 東京硝子器械 ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) エスコ
                            通常価格 9,106円 695円 1,700円 1,499円 454円 2,463円 3,620円 720円 36,202円 2,568円 700円 623円 2,370円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   2日目   1日目   8日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   5日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能

                            耐熱手袋 5本指ロング MZ631フリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました