(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品

通常単価(税別)
11,938円
税込単価
13,132円

【商品仕様】・型式:F-4105-06・品名:ジェット型羽根用PEEKネジ部品...

詳細情報を確認する

型番

0803-17-66-06 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0803-17-66-06

1個

11,938( 13,132円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:F-4105-06
・品名:ジェット型羽根用PEEKネジ部品

・ロッド径:8φ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品の型番0803-17-66-06のページです。
型番0803-17-66-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品

PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品

    CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ

    CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ

      タービン型撹拌羽根 R1311

      タービン型撹拌羽根 R1311

        溶解型撹拌羽根 R1300

        溶解型撹拌羽根 R1300

          撹拌羽根 R1312

          撹拌羽根 R1312

            PTFEアンカー型撹拌棒

            PTFEアンカー型撹拌棒

              IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

              IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.1

                撹拌機用アクセサリー

                撹拌機用アクセサリー

                  ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                  ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

                    PTFEオール被覆攪拌棒

                    PTFEオール被覆攪拌棒

                      メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 サンプラテック 三商 アズワン アズワン フロン工業
                      通常価格 11,938円 350円 32,922円 42,282円 41,082円 11,780円 87,800円 20,646円 45,154円 11,623円
                      通常出荷日 6日目   1日目   7日目   7日目   7日目   18日目   12日目   1日目~   1日目   6日目~  

                      PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました