(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

通常単価(税別)
2,517円
税込単価
2,769円

【商品仕様】・型式:60ⅡBT-50B・品名:ベルト50m・色:黒

詳細情報を確認する

型番

0742-50-09-53 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0742-50-09-53

2個

2,517( 2,769円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:60ⅡBT-50B
・品名:ベルト50m
・色:黒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53の型番0742-50-09-53のページです。
型番0742-50-09-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

      仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

      仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

        仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

        仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

            東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

            東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

              仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

              仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

                仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒

                  仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

                  仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

                    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                      仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                      仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                        しめしめ80(手締用結束バンド)

                        しめしめ80(手締用結束バンド)

                          しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                          しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業
                            通常価格 2,517円 2,517円 5,639円 2,088円 5,639円 2,517円 2,088円 785円 1,525円 3,203円 785円 8,707円 957円
                            通常出荷日 6日目   8日目   1日目   1日目   2日目   8日目   2日目   2日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました