(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱性手袋 H200 LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱性手袋 H200 LL

通常単価(税別)
11,914円
税込単価
13,105円

【特長】シリコンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シリコン樹脂は耐熱性はありますが断熱性はありませんので、インナーに断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200℃の場合約7秒、150℃の場合約15秒で熱くなります。ただしこの数値はあくまでも目安であり個人差がありますので「保証値」ではありません。熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。

型番

0716-23-72-82 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0716-23-72-82

1個

11,914( 13,105円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シリコンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
・特殊加工を施している、発塵しにくい構造となっています。
【商品仕様】
・型式:H200
・サイズ:LL
・長さ(mm):280
・材質:シリコン
・入数(双):1

(i)ご注意

  • シリコン樹脂は耐熱性はありますが断熱性はありませんので、インナーに断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200℃の場合約7秒、150℃の場合約15秒で熱くなります。ただしこの数値はあくまでも目安であり個人差がありますので「保証値」ではありません。熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱性手袋 H200 LLの型番0716-23-72-82のページです。
型番0716-23-72-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱性手袋 H200 LL

耐熱性手袋 H200 LL

    東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

    東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

      東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

      東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

        シリコン耐熱手袋 H-200

        シリコン耐熱手袋 H-200

          耐熱用手袋

          耐熱用手袋

            耐熱用手袋 ダイローブH200-40

            耐熱用手袋 ダイローブH200-40

              ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

              ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                  ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                    耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                    耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                      ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

                      ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

                        アラミド耐熱手袋

                        アラミド耐熱手袋

                          シリコンオーブンミトン

                          シリコンオーブンミトン

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン ダイヤゴム コクゴ アズワン コクゴ アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン
                            通常価格 11,914円 11,914円 11,914円 12,869円 2,599円 12,032円 19,000円 14,500円 24,000円 13,000円 11,012円 1,820円 2,700円
                            通常出荷日 6日目   9日目   6日目   4日目   1日目   2日目~   7日目   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  

                            耐熱性手袋 H200 LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました