(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネシアセメント M-4 5kg/25kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0696-31-35-28
マグネシアセメント M-4 5kg/25kg マグネシアセメント M-4 25KG

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
34,321円
税込単価
37,753円

【特長】・耐火度が高く、科学的に安定な特殊加工を施した材料のセメントです・比較...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 500kg以上の場合はお問合せください。<使用法>プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状

Loading...

仕様

0696-31-35-28【商品仕様】
・型式:M-4
・化学組成(%):MgO 96
・最大粒(μm):900
・性質:比較的微粒のマグネシア質で高固着力
・最高使用温度(℃):2400
・使用法:コテ塗り
・使用水量(mL/kg):300
・乾燥温度(℃):常温または50~60
・乾燥時間(h):24
・焼個温度(℃):1350
・充填密度:2.4
・用途:高周波真空溶解・大気中溶解のコイルセメントおよびトッピング材。塩基性耐火材料補修材
・包装(kg):25
0696-31-35-27【商品仕様】
・型式:M-4
・化学組成(%):MgO 96
・最大粒(μm):900
・性質:比較的微粒のマグネシア質で高固着力
・最高使用温度(℃):2400
・使用法:充填
・使用水量(mL/kg):-
・乾燥温度(℃):-
・乾燥時間(h):-
・焼個温度(℃):1350
・充填密度:2.4
・用途:高周波真空溶解・大気中溶解のコイルセメントおよびトッピング材。塩基性耐火材料補修材
・包装(kg):5
商品情報を表示

0696-31-35-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0696-31-35-28

・充填密度:2.4・用途:高周波真空溶解・大気中溶解のコイルセメントおよびトッピング材。塩基性耐火材料補修材・包装(kg):25
・型式:M-4・化学組成(%):MgO 96・最大粒(μm):900・性質:比較的微粒のマグネシア質で高固着力・最高使用温度(℃):2400・使用法:コテ塗り・使用水量(mL/kg):300
・乾燥温度(℃):常温または50~60・乾燥時間(h):24・焼個温度(℃):1350

1個

34,321( 37,753円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火度が高く、科学的に安定な特殊加工を施した材料のセメントです
・比較的微粒のマグネシウム質で固着力に優れています
【用途】
・高周波真空溶解・大気中溶解のコイルセメントおよびトッピング材、塩基性耐火材料の補修材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 500kg以上の場合はお問合せください。<使用法>プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネシアセメント M-4 5kg/25kgの型番0696-31-35-28のページです。
型番0696-31-35-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネシアセメント M-4 5kg/25kg

マグネシアセメント M-4 5kg/25kg

    5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

    5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

      1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

      1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

        112g セラミック接着補修耐熱パテ

        112g セラミック接着補修耐熱パテ

          250ml コンクリート補修材(速硬化型)

          250ml コンクリート補修材(速硬化型)

            2.0kg 高性能セメント(グレー)

            2.0kg 高性能セメント(グレー)

              320g 急速硬化パテ

              320g 急速硬化パテ

                1.0kg ALC補修セメント

                1.0kg ALC補修セメント

                  1.3kg 耐火セメント

                  1.3kg 耐火セメント

                    1.4kg セメント急結剤

                    1.4kg セメント急結剤

                      500ml 凍結防止剤

                      500ml 凍結防止剤

                        500g モルタルパテ(グレー)

                        500g モルタルパテ(グレー)

                          メーカー 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 9,586円 7,553円 770円 12,899円 8,190円 1,850円 775円 770円 1,120円 1,380円 600円 930円
                          通常出荷日 15日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                          マグネシアセメント M-4 5kg/25kgのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          炉の内面に使っています
                          評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                          耐火材として利用しています。物的に理想通りの使用感で満足しています。設計側の指示で同じようなものをメーカーで探しましたが、需要があまりなく生産も少ないため納期に時間がかかりました。ミスミに問い合わせをして、紹介してもらい納期が早かったので購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0696-31-35-27
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様1 仕様2 仕様3

                          9,586円

                          ( 10,545円 )
                          1個 -

                          15日目

                          ・乾燥時間(h):-・焼個温度(℃):1350・充填密度:2.4・用途:高周波真空溶解・大気中溶解のコイルセメントおよびトッピング材。塩基性耐火材料補修材・包装(kg):5・最大粒(μm):900・型式:M-4・化学組成(%):MgO 96・性質:比較的微粒のマグネシア質で高固着力・最高使用温度(℃):2400・使用法:充填・使用水量(mL/kg):-・乾燥温度(℃):--

                          コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました