(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【商品仕様】・品名:ウォーターバス用すのこ・摘要:ウォーターバスFWB-21B...

詳細情報を確認する

型番

0692-63-24-55 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-24-55

1個

10,500( 11,550円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ウォーターバス用すのこ
・摘要:ウォーターバスFWB-21B・FWB-240用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FWB-21B・FWB-240兼用すのこの型番0692-63-24-55のページです。
型番0692-63-24-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

FWB-21B・FWB-240兼用すのこ

    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

      定温乾燥器 DXS型

      定温乾燥器 DXS型

        Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

        Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

          FWB-24S用すのこ

          FWB-24S用すのこ

            試験槽 CTB型

            試験槽 CTB型

              恒温水槽 BK型

              恒温水槽 BK型

                恒温器 IC型

                恒温器 IC型

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 10,500円 34,602円 121,690円 39,000円 10,500円 49,000円 225,255円 78,481円
                  通常出荷日 10日目   2日目   8日目   2日目   17日目   8日目   19日目   1日目  

                  FWB-21B・FWB-240兼用すのこのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました