(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火傷防止保護枠セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

火傷防止保護枠セット

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【商品仕様】・品名:火傷防止保護ワクセット・オイルバスSAO-240D用

詳細情報を確認する

型番

0692-63-24-54 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-24-54

1個

12,000( 13,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:火傷防止保護ワクセット
・オイルバスSAO-240D用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

火傷防止保護枠セットの型番0692-63-24-54のページです。
型番0692-63-24-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火傷防止保護枠セット

火傷防止保護枠セット

    フード付きウォーターバス

    フード付きウォーターバス

      ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

      ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

        定温乾燥器 DXS型

        定温乾燥器 DXS型

          ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き

          ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き

            Fineオイルバス FWB-180(TGK)

            Fineオイルバス FWB-180(TGK)

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 12,000円 120,202円 44,000円 121,690円 96,425円 60,729円
              通常出荷日 6日目   6日目~   8日目   8日目   1日目~   2日目  

              火傷防止保護枠セットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました