(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ORP複合電極 PST-5821C 一般用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ORP複合電極 PST-5821C 一般用

通常単価(税別)
40,000円
税込単価
44,000円

【商品仕様】・交換電極・型式:PST-5821C・品名:ORP複合電極・校正履...

詳細情報を確認する

型番

0606-66-02-53 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0606-66-02-53

1個

40,000( 44,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換電極
・型式:PST-5821C
・品名:ORP複合電極・校正履歴メモリー機能付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ORP複合電極 PST-5821C 一般用の型番0606-66-02-53のページです。
型番0606-66-02-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ORP複合電極 PST-5821C 一般用

ORP複合電極 PST-5821C 一般用

    ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)

    ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)

      ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

      ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

        pH複合電極 GST-5846C 超微量用

        pH複合電極 GST-5846C 超微量用

          pH複合電極 GST-5847C 試験管用

          pH複合電極 GST-5847C 試験管用

            pH複合電極 GST-5842S 精密測定用

            pH複合電極 GST-5842S 精密測定用

              pH複合電極 GST-5845C 微量用

              pH複合電極 GST-5845C 微量用

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東亜ディーケーケー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東亜ディーケーケー
                通常価格 40,000円 29,002円 32,000円 59,402円 35,402円 43,402円 41,570円
                通常出荷日 8日目   6日目   6日目   8日目   8日目   6日目   9日目  

                ORP複合電極 PST-5821C 一般用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました