(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH複合電極 GST-5847C 試験管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pH複合電極 GST-5847C 試験管用

通常単価(税別)
35,402円
税込単価
38,942円

【商品仕様】・交換電極・型式:GST-5847C・品名:pH複合電極・試験管用

詳細情報を確認する

型番

0606-66-02-49 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0606-66-02-49

1個

35,402( 38,942円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換電極
・型式:GST-5847C
・品名:pH複合電極・試験管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH複合電極 GST-5847C 試験管用の型番0606-66-02-49のページです。
型番0606-66-02-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH複合電極 GST-5847C 試験管用

pH複合電極 GST-5847C 試験管用

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

      pH複合電極 GST-5845C 微量用

      pH複合電極 GST-5845C 微量用

        防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

        防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

          pH複合電極(キャルメモ)

          pH複合電極(キャルメモ)

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東亜ディーケーケー アズワン アズワン
            通常価格 35,402円 59,402円 41,570円 13,765円 26,494円
            通常出荷日 8日目   8日目   9日目   1日目   1日目~  

            pH複合電極 GST-5847C 試験管用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました