(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH複合電極 GST-5821C 一般用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pH複合電極 GST-5821C 一般用

通常単価(税別)
25,802円
税込単価
28,382円

【商品仕様】・交換電極・型式:GST-5821C・品名:HM-41X付属pH電...

詳細情報を確認する

型番

0606-66-02-42 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0606-66-02-42

1個

25,802( 28,382円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・交換電極
・型式:GST-5821C
・品名:HM-41X付属pH電極・一般用
・適合機種:HM-25~60G、HM-25R/30R/41X/42X

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH複合電極 GST-5821C 一般用の型番0606-66-02-42のページです。
型番0606-66-02-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH複合電極 GST-5821C 一般用

pH複合電極 GST-5821C 一般用

    pH複合電極 GST-5841C 一般用

    pH複合電極 GST-5841C 一般用

      ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)

      ORP複合電極 一般用 0606-66-02-54(東京硝子器械)

        ORP複合電極 PST-5821C 一般用

        ORP複合電極 PST-5821C 一般用

          pH複合電極 GST-5847C 試験管用

          pH複合電極 GST-5847C 試験管用

            ハンナ 交換電極 HI73127

            ハンナ 交換電極 HI73127

              pH複合電極 GST-5846C 超微量用

              pH複合電極 GST-5846C 超微量用

                pH複合電極 GST-5845C 微量用

                pH複合電極 GST-5845C 微量用

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東亜ディーケーケー
                  通常価格 25,802円 32,000円 29,002円 40,000円 35,402円 13,300円 59,402円 41,570円
                  通常出荷日 6日目   8日目   6日目   8日目   8日目   4日目   8日目   9日目  

                  pH複合電極 GST-5821C 一般用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました