(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

通常単価(税別)
158,602円
税込単価
174,462円

【特長】USP645対応。・データメモリー機能:1000データ・乾電池動作(単...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0606-66-02-38 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0606-66-02-38

1個

158,602( 174,462円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】USP645対応。
・データメモリー機能:1000データ
・乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
・USB標準装備(PC接続のみ)

【商品仕様】
・品目:電気伝導率計
・本体+電気伝導率セル付き
・型式:CM-41X
・摘要:カスタムLCD
・<測定方式>
・電気伝導率:交流2電極法
・温度:サーミスタ抵抗体
・<測定項目/範囲>
・電気伝導率:使用するセルによる
・電気抵抗率:使用するセルによる
・塩分:電気伝導率からの換算
・TDS(全溶存固形物量):電気伝導率からの換算
・温度:0.0~100.0℃
・<表示範囲>
・電気伝導率(手動/自動レンジ切換)
・(使用するセルにより変わります):
・0.0~200.0μS/m(0.000~2.000μS/cm)
・0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)
・0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)
・0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)
・0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)
・0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)
・0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)
・SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可
・電気抵抗率(手動/自動レンジ切換)
・(使用するセルにより変わります):
・0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)
・0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)
・0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)
・0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)
・0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)
・0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)
・0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)
・0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)
・SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可
・塩分:
・0.00~4.04%(NaCl)
・0.00~42.40(PSS:海水塩分)
・TDS(全溶存固形物量)(手動/自動レンジ切換):
・0~99.99mg/L
・0~999.9mg/L
・0~9.999g/L
・0~99.99g/L
・0~999.9g/L
・温度:-5.0~110.0℃

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付の型番0606-66-02-38のページです。
型番0606-66-02-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

      電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

      電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

        TOA 電気伝導率計 CM-42X

        TOA 電気伝導率計 CM-42X

          卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

          卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

            TOA 電気伝導率計 CM-41X

            TOA 電気伝導率計 CM-41X

              導電率計 EC-5Z-L

              導電率計 EC-5Z-L

                ポータブル溶存酸素計

                ポータブル溶存酸素計

                  データロガー水質測定器 センサOXPB-11

                  データロガー水質測定器 センサOXPB-11

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 笠原理化工業 アズワン アズワン
                    通常価格 158,602円 197,402円 216,802円 217,330円 119,802円 200,000円 113,637円 183,611円 22,597円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   19日目   6日目   19日目   19日目   8日目   9日目  

                    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました