(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度プローブ 8216

温度プローブ 8216

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,031円
税込単価
3,334円

【商品仕様】・品番:8216・品名:温度プローブ1000mm・(測定範囲:-5...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-03-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-25

1個

3,031( 3,334円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:8216
・品名:温度プローブ1000mm
・(測定範囲:-50~300℃)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-03-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温度プローブ 8216の型番0597-76-03-25のページです。
型番0597-76-03-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度プローブ 8216

温度プローブ 8216

    Kタイプ温度プローブ 8407

    Kタイプ温度プローブ 8407

      Kタイプ温度プローブ 8408

      Kタイプ温度プローブ 8408

        Kタイプ温度プローブ 8406

        Kタイプ温度プローブ 8406

          温度プローブ

          温度プローブ

            Kタイプ温度プローブ 8405

            Kタイプ温度プローブ 8405

              T&D TR-74Ui用 センサ

              T&D TR-74Ui用 センサ

                テストリード 100シリーズ

                テストリード 100シリーズ

                  [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                  [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                    [EA707D-15A用]温度センサー

                    [EA707D-15A用]温度センサー

                      ラインプローブ 7165A

                      ラインプローブ 7165A

                        テストリード TL-28

                        テストリード TL-28

                          佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)

                          佐藤 SK-620用標準センサ PHP-31 (6400-30)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ 東京硝子器械 三商 カイセ エスコ エスコ 共立電気計器 三和電気計器 佐藤計量器製作所
                            通常価格 3,031円 20,065円 20,065円 23,908円 6,697円 29,221円 8,800円 999円 1,700円 1,700円 5,588円 1,500円 11,502円
                            通常出荷日 9日目   61日目   61日目   61日目   8日目   61日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   3日目   2日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - -

                            温度プローブ 8216のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました