(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kタイプ温度プローブ 8405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kタイプ温度プローブ 8405

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,221円
税込単価
32,143円

【商品仕様】・品番:8405・品名:Kタイプ・温度プローブ・摘要:表面型 先端...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-03-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-14

1個

29,221( 32,143円 )

61日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:8405
・品名:Kタイプ
・温度プローブ
・摘要:表面型 先端部材質:セラミック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Kタイプ温度プローブ 8405の型番0597-76-03-14のページです。
型番0597-76-03-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kタイプ温度プローブ 8405

Kタイプ温度プローブ 8405

    Kタイプ温度プローブ 8406

    Kタイプ温度プローブ 8406

      Kタイプ温度プローブ 8407

      Kタイプ温度プローブ 8407

        Kタイプ温度プローブ 8408

        Kタイプ温度プローブ 8408

          温度プローブ

          温度プローブ

            温度プローブ 8216

            温度プローブ 8216

              [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

              [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

                [EA707D-15A用]温度センサー

                [EA707D-15A用]温度センサー

                  精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                  精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

                    5m[EA742HD-11用]K熱電対  温度センサー

                    5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー

                      ラインプローブ 7226A

                      ラインプローブ 7226A

                        温度センサ T-300PC

                        温度センサ T-300PC

                          電極 F-101-TA

                          電極 F-101-TA

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ 東京硝子器械 エスコ エスコ 共立電気計器 エスコ 共立電気計器 アズワン ホーザン
                            通常価格 29,221円 23,908円 20,065円 20,065円 6,697円 3,031円 1,700円 1,700円 2,500円 5,250円 6,000円 10,000円 25,965円
                            通常出荷日 61日目   61日目   61日目   61日目   8日目   9日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   10日目   11日目  

                            Kタイプ温度プローブ 8405のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました