(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立て式架台 B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立て式架台 B型

通常単価(税別)
55,006円
税込単価
60,507円

【商品仕様】・型式:B型セット・セット内容・枠棒 12φ×300mm…3本・枠...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0437-55-03-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0437-55-03-10

1個

55,006( 60,507円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:B型セット
・セット内容
・枠棒 12φ×300mm…3本
・枠棒 12φ×600mm…7本
・支柱 12φ×600mmナット付き…4本
・台座 305×80×50Hmm…2個
・角形一方ネジクランプ…16個
・切欠きリング 内径50mm…1個
・切欠きリング 内径72mm…1個
・切欠きリング 内径115mm…1個
・はさみ、両開き 50mm…3個
・角形クランプ、蝶ネジ付き…11個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組立て式架台 B型の型番0437-55-03-10のページです。
型番0437-55-03-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立て式架台 B型

組立て式架台 B型

    台座 H形96×90mm

    台座 H形96×90mm

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 55,006円 10,735円
      通常出荷日 10日目   10日目  

      組立て式架台 B型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました