(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番重バット 取手付 SUS304製 深型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-32-09-51
番重バット 取手付 SUS304製 深型 バンジュウバット トッテツキ トクダイ フカガタ

通常単価(税別)
14,096円
税込単価
15,506円

東京硝子器械 金属製容器 番重バット 取手付 SUS304製 深型。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細材質:
    SUS304

型番

0419-32-09-51 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-09-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-09-51

特大 深型

1個

14,096( 15,506円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 金属製容器 番重バット 取手付 SUS304製 深型。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

番重バット 取手付 SUS304製 深型の型番0419-32-09-51のページです。
型番0419-32-09-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番重バット 取手付 SUS304製 深型

番重バット 取手付 SUS304製 深型

    アルミ深型バット D-2

    アルミ深型バット D-2

      ステンレス角型バット SUS304

      ステンレス角型バット SUS304

        メーカー 東京硝子器械 ケニス アズワン
        通常価格 10,612円 4,195円 4,261円
        通常出荷日 6日目   6日目   1日目  
        材質 ステンレス アルミ ステンレス
        商品タイプ バット・トレー - -
        材質 ステンレス - -
        詳細材質 SUS304 - -

        番重バット 取手付 SUS304製 深型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
        A
        原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

        この商品のバリエーション

        型番
        0419-32-09-52
        0419-32-09-53
        0419-32-09-54
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        詳細タイプ

        13,583円

        ( 14,941円 )
        1個 -

        6日目

        大 深型

        11,885円

        ( 13,074円 )
        1個 -

        6日目

        中 深型

        10,612円

        ( 11,673円 )
        1個 -

        6日目

        小 深型

        バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました