(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平底フラスコ 5L シバタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平底フラスコ 5L シバタ

通常単価(税別)
19,988円
税込単価
21,987円

【商品仕様】・容量(mL):5000・球径×高さ(mm):230×460・首外...

詳細情報を確認する

型番

0371-01-25-20 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0371-01-25-20

1個

19,988( 21,987円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):5000
・球径×高さ(mm):230×460
・首外径(mm):52
・入数(個):1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平底フラスコ 5L シバタの型番0371-01-25-20のページです。
型番0371-01-25-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平底フラスコ 5L シバタ

平底フラスコ 5L シバタ

    丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

    丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 19,988円 41,946円
      通常出荷日 6日目   11日目  
      商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器
      容量(mL) 5000 3000

      平底フラスコ 5L シバタのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました