(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

通常単価(税別)
41,946円
税込単価
46,141円

【商品仕様】・容量(mL):300・・球径×高さ(mm):200×370・首外...

詳細情報を確認する

型番

0371-01-20-19 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0371-01-20-19

1個

41,946( 46,141円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):300

・球径×高さ(mm):200×370
・首外径(mm):45
・入数(個):4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸底フラスコ 3L シバタ 4個入の型番0371-01-20-19のページです。
型番0371-01-20-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

丸底フラスコ 3L シバタ 4個入

    平底フラスコ 5L シバタ

    平底フラスコ 5L シバタ

      ナス形フラスコ 3L

      ナス形フラスコ 3L

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 41,946円 19,988円 15,624円
        通常出荷日 11日目   6日目   6日目  
        商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器
        容量(mL) 3000 5000 3000

        丸底フラスコ 3L シバタ 4個入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました