(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

通常単価(税別)
5,411円
税込単価
5,952円

【特長】・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    インバーテッド・コーン
  • 材質:
    ETFE
  • 内容量:
    10個

型番

0353-17-82-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
管外径(mm)
型式
外径(inch)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0353-17-82-14

3.0
008CZ30
-
10個

1個

5,411( 5,952円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能
・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造
・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵
・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現
・接液部メタル・フリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mmの型番0353-17-82-14のページです。
型番0353-17-82-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

      PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

      PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

        POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

        POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

          POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

          POMナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

            POMナット φ3.2mm M6 10入

            POMナット φ3.2mm M6 10入

              POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

              POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

                耐薬CTFEルアーコック

                耐薬CTFEルアーコック

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 5,411円 23,132円 23,076円 11,435円 11,435円 11,435円 11,435円 29,367円
                  通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   6日目   8日目  
                  商品タイプ その他 - チューブ継手 チューブ継手 - - - その他
                  詳細タイプ インバーテッド・コーン - ボディ ボディ - - - -
                  材質 ETFE - PEEK POM - - - -
                  内容量 10個 - 10個 10個 - - - -

                  インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました