(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英カバーグラス 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0284-16-26-23
石英カバーグラス 角型 セキエイカバーグラス 24X24X0.3t 10マイ

通常価格(税別)
20,552円
税込価格
22,607円

角型の石英カバーグラスです。10枚セット。【材質】HERALUX

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    石英カバーグラス
  • 材質詳細:
    HERALUX
  • 備考:
    金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15
  • 内容量:
    10枚

型番

0284-16-26-23 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0284-16-26-23

24×24×0.3t
10枚

1個

20,552( 22,607円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

角型の石英カバーグラスです。
10枚セット。
【材質】HERALUX

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英カバーグラス 角型

石英カバーグラス 角型

    石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

    石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

      石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

      石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

        石英カバーグラス 丸型

        石英カバーグラス 丸型

          ガラスろ過器 15AG アリン形

          ガラスろ過器 15AG アリン形

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学
            通常価格 20,552円 19,480円 20,552円 21,623円 7,200円
            通常出荷日 20日目   20日目   17日目   20日目   7日目~  
            商品タイプ その他 - - その他 ろ過瓶・ろ過器
            詳細タイプ 石英カバーグラス - - 石英カバーグラス -
            材質詳細 HERALUX - - HERALUX -
            備考 金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15 - - 金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15 -
            内容量 10枚 - - 10枚 -

            石英カバーグラス 角型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました