(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0243-09-26-07
吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL キュウインロカビン ゴムカントメヨウ 3000mL

通常単価(税別)
17,913円
税込単価
19,704円

東京硝子器械 ガラス機器・器具類 吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0243-09-26-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0243-09-26-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0243-09-26-07

3000

1個

17,913( 19,704円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 ガラス機器・器具類 吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mLの型番0243-09-26-07のページです。
型番0243-09-26-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

      吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

      吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

        吸引瓶

        吸引瓶

          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

            分液ロート PTFEコック付

            分液ロート PTFEコック付

              ジョイント付吸引コック

              ジョイント付吸引コック

                吸引ろ過瓶 ゴム管止用 20000mL

                吸引ろ過瓶 ゴム管止用 20000mL

                  共通摺合連結管 減圧用・中管付

                  共通摺合連結管 減圧用・中管付

                    IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500

                    IWAKI 濾過フラスコ 500ml 5340FK500

                      レーリッヒ管

                      レーリッヒ管

                        共通摺合カルシウム管 直管

                        共通摺合カルシウム管 直管

                          ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

                          ソックスレー抽出器用抽出管 II型用

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 柴田科学 アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 柴田科学 柴田科学 ケニス
                            通常価格 17,913円 14,499円 27,786円 27,198円 18,894円 15,349円 6,174円 97,298円 7,695円 16,522円 31,200円 9,100円 13,543円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   1日目   11日目   1日目~   1日目~   11日目   1日目   2日目   90日目   26日目   18日目~  
                            商品タイプ ろ過瓶・ろ過器 - - ろ過瓶・ろ過器 - 分液ロート コック - 連結管・アダプター - その他 連結管・アダプター その他
                            詳細タイプ ゴム管止用 - - - - - - - - - - - -

                            吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0243-09-26-08
                            0243-09-26-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)

                            24,742円

                            ( 27,216円 )
                            1個 -

                            11日目

                            5000

                            51,585円

                            ( 56,744円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10000

                            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました